chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
REM-191BA0T-IOL32B-H1141 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Enkoder absolutny obrotowy – wieloobrotowy
REM-191BA0T-IOL32B-H1141
Nr katalogowy 100018250
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Odlew ciśnieniowy cynku
Min. temperatura otoczenia
-40
Maks. temperatura otoczenia
85
Measuring principle
Magnetic
Typ wyjścia
Absolutny, wieloobrotowy
Flange type
Flange with mounting element
Shaft Type
Blind hole shaft
Flange diameter
36
Średnica ośki D (mm)
6.35
Kluczowe cechy
Typ wyjścia
Absolutny, wieloobrotowy
Flange diameter
36
Średnica ośki D (mm)
6.35
Shaft Type
Blind hole shaft
home
Turck-Shop
Czujniki
Enkodery
REM-191BA0T-IOL32B-H1141
W magazynie
Cennik
2155,99 zł
Pozycja ogółem
2155,99 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie