Enkoder absolutny obrotowy – jednoobrotowy
RES-192SA0C-IOL14B-H1141
Nr katalogowy 100020144W magazynie | |
Cennik | 1573,18 zł |
Pozycja ogółem1573,18 zł
Ilość
- Protokół komunikacyjny
- IO-Link
- Stopień ochrony
- IP67
- Połączenie elektryczne
- Złącze
- Typ złącza
- M12 × 1
- Materiał obudowy
- Odlew ciśnieniowy cynku
- Temperatura otoczenia min. (°C)
- -40
- Temperatura otoczenia maks. (°C)
- 85
- Measuring principle
- Magnetic
- Zakres pomiarowy
- 0…360°
- Typ wyjścia
- Absolutny, jednoobrotowy
- Flange type
- Clamping flange
- Shaft Type
- Wał lity
- Flange diameter (mm)
- 36
- Średnica ośki D (mm)
- 6.35
Kluczowe cechy
- Typ wyjścia
- Absolutny, jednoobrotowy
- Flange diameter (mm)
- 36
- Średnica ośki D (mm)
- 6.35
- Shaft Type
- Wał lity