chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RES-192SA0S-IOL14B-H1141 | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Enkoder absolutny obrotowy – jednoobrotowy
RES-192SA0S-IOL14B-H1141
Nr katalogowy 100020148
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Odlew ciśnieniowy cynku
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
85
Measuring principle
Magnetic
Zakres pomiarowy
0…360°
Typ wyjścia
Absolutny, jednoobrotowy
Flange type
Synchro flange
Shaft Type
Wał lity
Flange diameter (mm)
36
Średnica ośki D (mm)
6.35
Kluczowe cechy
Typ wyjścia
Absolutny, jednoobrotowy
Flange diameter (mm)
36
Średnica ośki D (mm)
6.35
Shaft Type
Wał lity
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1573,18 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Enkodery
RES-192SA0S-IOL14B-H1141
Pozycja ogółem
1573,18 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę