chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
REM-E-195T10C-IOL32B-H1141 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Enkoder absolutny obrotowy – wieloobrotowy
REM-E-195T10C-IOL32B-H1141
Nr katalogowy 100021186
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP64
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Odlew ciśnieniowy cynku
Min. temperatura otoczenia
-20
Maks. temperatura otoczenia
70
Measuring principle
Magnetic
Typ wyjścia
Absolutny, wieloobrotowy
Shaft Type
Wał lity
Średnica ośki D (mm)
10
Flange diameter
58
Flange type
Clamping flange
Kluczowe cechy
Typ wyjścia
Absolutny, wieloobrotowy
Flange diameter
58
Średnica ośki D (mm)
10
Shaft Type
Wał lity
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
2165,16 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Enkodery
REM-E-195T10C-IOL32B-H1141
Pozycja ogółem
2165,16 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie