chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Enkoder absolutny obrotowy – jednoobrotowy
RES-184S10S-9F14B-H1151
Nr katalogowy 100026159
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1789,70 zł
Pozycja ogółem
1789,70 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Czujniki
Enkodery
RES-184S10S-9F14B-H1151
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Protokół komunikacyjny
SAE J1939
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Odlew ciśnieniowy cynku
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
85
Measuring principle
Magnetic
Typ wyjścia
Absolutny, jednoobrotowy
Shaft Type
Wał lity
Średnica ośki D (mm)
10
Flange diameter (mm)
36
Flange type
Synchro flange
Zakres pomiarowy
0…360°
Kluczowe cechy
Typ wyjścia
Absolutny, jednoobrotowy
Flange diameter (mm)
36
Średnica ośki D (mm)
10
Shaft Type
Wał lity
Utwórz zapytanie