chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RES-184SA0S-9F14B-H1151 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Enkoder absolutny obrotowy – jednoobrotowy
RES-184SA0S-9F14B-H1151
Nr katalogowy 100026160
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Protokół komunikacyjny
SAE J1939
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Odlew ciśnieniowy cynku
Min. temperatura otoczenia
-40
Maks. temperatura otoczenia
85
Measuring principle
Magnetic
Zakres pomiarowy
0…360°
Typ wyjścia
Absolutny, jednoobrotowy
Flange type
Synchro flange
Shaft Type
Wał lity
Flange diameter
36
Średnica ośki D (mm)
6.35
Kluczowe cechy
Typ wyjścia
Absolutny, jednoobrotowy
Flange diameter
36
Średnica ośki D (mm)
6.35
Shaft Type
Wał lity
home
Turck-Shop
Czujniki
Enkodery
RES-184SA0S-9F14B-H1151
Pozycja ogółem
1760,15 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
W magazynie
Cennik
1760,15 zł
Utwórz zapytanie