chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
RI360P1-QR20-9F16B-0.3-DT04-4PMB | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Miniaturowy przetwornik położenia
RI360P1-QR20-9F16B-0.3-DT04-4PMB
Nr katalogowy 100027368
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68, IP69K
Długość kabla (m)
0.4
Wykonanie
Prostopadłościenny
Protokół komunikacyjny
SAE J1939
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
Deutsch DT04-4PMB
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Ultem
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
85
Measuring principle
Indukcyjność
Napięcie zasilania
DC
Typ wyjścia
Absolutny, jednoobrotowy
Shaft Type
Blind hole shaft
Średnica ośki D (mm)
6, 6.35
Flange type
Flange without mounting element
Zakres pomiarowy
0…360°
Kluczowe cechy
Typ wyjścia
Absolutny, jednoobrotowy
Średnica ośki D (mm)
6, 6.35
Shaft Type
Blind hole shaft
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
731,06 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Enkodery
RI360P1-QR20-9F16B-0.3-DT04-4PMB
Pozycja ogółem
731,06 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie