chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Enkoder absolutny obrotowy – jednoobrotowy
RES-108BA3E-9E19B-B3M12
Nr katalogowy 100046576
W magazynie
Cennik
3953,33 zł
Pozycja ogółem
3953,33 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Protokół komunikacyjny
PROFINET
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
3 x M12
Materiał obudowy
Aluminium
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Measuring principle
Optical
Typ wyjścia
Absolutny, jednoobrotowy
Shaft Type
Blind hole shaft
Średnica ośki D (mm)
12.7
Flange diameter (mm)
63
Flange type
Flange with stator coupling
Zakres pomiarowy
0…360°
Kluczowe cechy
Typ wyjścia
Absolutny, jednoobrotowy
Flange diameter (mm)
63
Średnica ośki D (mm)
12.7
Shaft Type
Blind hole shaft
home
Turck-Shop
Czujniki
Enkodery
RES-108BA3E-9E19B-B3M12