chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Enkoder bezkontaktowy w obudowie ze stali nierdzewnej
RI360P0-EQR24M0-IOLX2-H1141
Nr katalogowy 1590978
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
2121,86 zł
Pozycja ogółem
2121,86 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68, IP69K
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Złącze
Materiał obudowy
Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
1.4404 (AISI 316L)/PA12-GF30
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
85
Measuring principle
Indukcyjność
Napięcie zasilania
DC
Typ wyjścia
Absolutny wieloobrotowy
Shaft Type
Hollow shaft
Średnica ośki D (mm)
6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20
Flange type
Flange without mounting element
Zakres pomiarowy
0…360°
Kluczowe cechy
Typ wyjścia
Absolutny wieloobrotowy
Średnica ośki D (mm)
6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20
Shaft Type
Hollow shaft
home
Turck-Shop
Czujniki
Enkodery
RI360P0-EQR24M0-IOLX2-H1141