chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
RI360P0-QR24M0-3600X2-H1181 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Enkoder bezkontaktowy
RI360P0-QR24M0-3600X2-H1181
Nr katalogowy 1593157
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68, IP69K
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal / tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
ZnAlCu1/PBT-GF30-V0
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
85
Measuring principle
Indukcyjność
Napięcie zasilania
DC
Typ wyjścia
Przyrostowy
Shaft Type
Hollow shaft
Średnica ośki D (mm)
6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20
Flange type
Flange without mounting element
Rozdzielczość, inkrementalny (ppr)
3600
Funkcja wyjścia
, Push-Pull/HTL
Kluczowe cechy
Typ wyjścia
Przyrostowy
Średnica ośki D (mm)
6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20
Shaft Type
Hollow shaft
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
1401,50 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Enkodery
RI360P0-QR24M0-3600X2-H1181
Pozycja ogółem
1401,50 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie