chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
B2N60H-QR20-2LI2X3-H1151 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inklinometr
B2N60H-QR20-2LI2X3-H1151
Nr katalogowy 100031454
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68, IP69K
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Ultem
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
85
Measuring principle
Przyspieszenie
Liczba osi pomiarowych
2
Wymiary konstrukcji
71.6 x 62.6 x 20 mm
Zakres pomiarowy
-60…60°
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Zakres pomiarowy
-60…60°
Liczba osi pomiarowych
2
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
993,43 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Inklinometry
B2N60H-QR20-2LI2X3-H1151
Pozycja ogółem
993,43 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie