chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
B2N10H-Q20L60-2LI2-H1151 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Inklinometr
B2N10H-Q20L60-2LI2-H1151
Nr katalogowy 1534012
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68, IP69K
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Min. temperatura otoczenia (°C)
-30
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Measuring principle
Przyspieszenie
Napięcie zasilania
DC
Liczba osi pomiarowych
2
Wymiary konstrukcji
60 x 30 x 20 mm
Zakres pomiarowy
-10…10°
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Zakres pomiarowy
-10…10°
Liczba osi pomiarowych
2
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
1626,16 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Inklinometry
B2N10H-Q20L60-2LI2-H1151
Pozycja ogółem
1626,16 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie