chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
B2N45H-Q20L60-2LU3-H1151/3GD | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Inklinometr
B2N45H-Q20L60-2LU3-H1151/3GD
Nr katalogowy 1534110
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
1835,55 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68, IP69K
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Temperatura otoczenia min. (°C)
-30
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Measuring principle
Przyspieszenie
Napięcie zasilania
DC
Liczba osi pomiarowych
2
Wymiary konstrukcji
60 x 30 x 20 mm
Zakres pomiarowy
-45…45°
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Zakres pomiarowy
-45…45°
Liczba osi pomiarowych
2
home
Turck-Shop
Czujniki
Inklinometry
B2N45H-Q20L60-2LU3-H1151/3GD
Pozycja ogółem
1835,55 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie