chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Inklinometr
B1N360V-Q20L60-2LI2-H1151/3GD
Nr katalogowy 1534113
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
1891,59 zł
Pozycja ogółem
1891,59 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Czujniki
Inklinometry
B1N360V-Q20L60-2LI2-H1151/3GD
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68, IP69K
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Min. temperatura otoczenia (°C)
-30
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Measuring principle
Przyspieszenie
Warunki montażowe
Pionowy
Napięcie zasilania
DC
Liczba osi pomiarowych
1
Wymiary konstrukcji
60 x 30 x 20 mm
Zakres pomiarowy
0…360°
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Zakres pomiarowy
0…360°
Liczba osi pomiarowych
1