chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
system I/O excom
EG-VA655526/111-0210/2GD60
Nr katalogowy 100003092
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
32 411,21 zł
Pozycja ogółem
32 411,21 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Gotowe szafki obiektowe
Standardowe szafki obiektowe Ex
EG-VA655526/111-0210/2GD60
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP66
Certyfikaty
ATEX
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Wykonanie obudowy
1.4404 (AISI 316L)
Wymiary konstrukcji
550 x 650 x 260 mm
Module rack
MT16-2G.1
Napięcie wejściowe
U= 115/230 VAC
Strefa instalacji
strefa 1
Kluczowe cechy
Wymiary konstrukcji
550 x 650 x 260 mm
Strefa instalacji
strefa 1
Module rack
MT16-2G.1
Napięcie wejściowe
U= 115/230 VAC