chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
EG-VA465526/112-0400/3GD | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
system I/O excom
EG-VA465526/112-0400/3GD
Nr katalogowy 100004327
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP66
Certyfikaty
Ex-Approval
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Wykonanie obudowy
1.4404 (AISI 316L)
Wymiary konstrukcji
550 x 460 x 260 mm
Module rack
MT08-3G
Napięcie wejściowe
24 V DC
Strefa instalacji
strefa 2
Kluczowe cechy
Wymiary konstrukcji
550 x 460 x 260 mm
Strefa instalacji
strefa 2
Module rack
MT08-3G
Napięcie wejściowe
24 V DC
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
25 946,29 zł
home
Turck-Shop
Gotowe szafki obiektowe
Standardowe szafki obiektowe Ex
EG-VA465526/112-0400/3GD
Pozycja ogółem
25 946,29 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie