chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
system I/O excom
EG-VA805526/112-0620/3GD
Nr katalogowy 100014182
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
37 128,72 zł
Pozycja ogółem
37 128,72 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Gotowe szafki obiektowe
Standardowe szafki obiektowe Ex
EG-VA805526/112-0620/3GD
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP66
Certyfikaty
Ex-Approval
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Wykonanie obudowy
1.4404 (AISI 316L)
Wymiary konstrukcji
550 x 800 x 260 mm
Module rack
MT24-3G
Napięcie wejściowe
U= 115/230 VAC
Strefa instalacji
strefa 2
Kluczowe cechy
Wymiary konstrukcji
550 x 800 x 260 mm
Strefa instalacji
strefa 2
Module rack
MT24-3G
Napięcie wejściowe
U= 115/230 VAC