chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czytnik kodów kreskowych — skaner
ABR3106-WSU2
Nr katalogowy 3804434
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
12 894,18 zł
home
Turck-Shop
Identyfikacja RFID
Czytniki kodów
ABR3106-WSU2
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
Długość kabla (m)
1
Wykonanie
Prostopadłościenny
Protokół komunikacyjny
RS232, RS422
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Aluminium
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
45
Funkcja
Czytnik kodów kreskowych — skaner
Napięcie zasilania
DC
Focal distance (mm)
6
Rodzaj światła
biały
Resolution
1280 × 1024 piksele
Funkcja wyjścia
Styk NO/NZ, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Protokół komunikacyjny
RS232, RS422
Focal distance (mm)
6
Rodzaj światła
biały
Resolution
1280 × 1024 piksele
Pozycja ogółem
12 894,18 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie