chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czytnik kodów kreskowych — skaner
ABR7106-RSE2
Nr katalogowy 3804446
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
15 874,46 zł
Pozycja ogółem
15 874,46 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Prostopadłościenny
Materiał obudowy
Aluminium
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
Czytnik kodów kreskowych — skaner
Napięcie zasilania
DC
Focal distance (mm)
6
Rodzaj światła
czerwony
Resolution
1280 × 1024 piksele
Funkcja wyjścia
, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Focal distance (mm)
6
Rodzaj światła
czerwony
Resolution
1280 × 1024 piksele
home
Turck-Shop
Identyfikacja RFID
Czytniki kodów
ABR7106-RSE2