chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
ABR7106-MSE2 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czytnik kodów kreskowych — skaner
ABR7106-MSE2
Nr katalogowy 3804447
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Prostopadłościenny
Materiał obudowy
Aluminium
Temperatura otoczenia min. (°C)
0
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Funkcja
Czytnik kodów kreskowych — skaner
Napięcie zasilania
DC
Focal distance (mm)
6
Rodzaj światła
czerwony, niebieski
Resolution
1280 × 1024 piksele
Funkcja wyjścia
, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Focal distance (mm)
6
Rodzaj światła
czerwony, niebieski
Resolution
1280 × 1024 piksele
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
16 088,43 zł
home
Turck-Shop
Identyfikacja RFID
Czytniki kodów
ABR7106-MSE2
Pozycja ogółem
16 088,43 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie