chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
ABR72L9-RDE2 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czytnik kodów kreskowych — skaner
ABR72L9-RDE2
Nr katalogowy 3808839
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Prostopadłościenny
Materiał obudowy
Aluminium
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
Czytnik kodów kreskowych — skaner
Napięcie zasilania
DC
Focal distance (mm)
9
Rodzaj światła
polaryzowany czerwony
Resolution
1600 × 1200 pikseli
Funkcja wyjścia
, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Focal distance (mm)
9
Rodzaj światła
polaryzowany czerwony
Resolution
1600 × 1200 pikseli
home
Turck-Shop
Identyfikacja RFID
Czytniki kodów
ABR72L9-RDE2
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
20 816,13 zł
Pozycja ogółem
20 816,13 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie