chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kamera inteligentna
VE202G1B
Nr katalogowy 3810265
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
18 615,30 zł
Pozycja ogółem
18 615,30 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Identyfikacja RFID
Czytniki kodów
VE202G1B
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20, IP67
Funkcja elementu przełączającego
Programowane wejścia/wyjścia
Wykonanie
Prostopadłościenny
Protokół komunikacyjny
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Aluminium
Wykonanie obudowy
AL
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
Czytnik kodów kreskowych — inteligentna kamera
Napięcie zasilania
DC
Resolution
1600 × 1200 pikseli
Funkcja wyjścia
Programowane wejścia/wyjścia, 5 × PNP/NPN optycznie odseparowanych
Kluczowe cechy
Protokół komunikacyjny
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Resolution
1600 × 1200 pikseli
Utwórz zapytanie