chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
VE200G1C | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czytnik kodów kreskowych — inteligentna kamera
VE200G1C
Nr katalogowy 3810267
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20, IP67
Funkcja elementu przełączającego
Programowane wejścia/wyjścia
Wykonanie
Prostopadłościenny
Protokół komunikacyjny
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Aluminium
Wykonanie obudowy
AL
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
Czytnik kodów kreskowych — inteligentna kamera
Napięcie zasilania
DC
Resolution
752 × 480 pikseli
Funkcja wyjścia
Programowane wejścia/wyjścia, 5 × PNP/NPN optycznie odseparowanych
Kluczowe cechy
Protokół komunikacyjny
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Resolution
752 × 480 pikseli
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
14 346,11 zł
home
Turck-Shop
Identyfikacja RFID
Czytniki kodów
VE200G1C
Pozycja ogółem
14 346,11 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie