chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
PD20-UHF-EU-R | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Ręczny z baterią litowo-jonową
PD20-UHF-EU-R
Nr katalogowy 100000995
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Poliwęglan/ABS
Min. temperatura otoczenia (°C)
-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)
55
Region użytkowania (UHF)
Europa, Indie, Turcja, Afryka Południowa (865…868 MHz)
Kluczowe cechy
Stopień ochrony
IP20
Region użytkowania (UHF)
Europa, Indie, Turcja, Afryka Południowa (865…868 MHz)
W magazynie
Grupa cenowa
B1
Cennik
3240,10 zł
Pozycja ogółem
3240,10 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Identyfikacja RFID
HF/UHF/urządzenia ręczne do kodów kreskowych
PD20-UHF-EU-R