chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
PD20-UHF-CHN-R | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Ręczny z baterią litowo-jonową
PD20-UHF-CHN-R
Nr katalogowy 100000997
W magazynie
Cennik
3194,25 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Poliwęglan/ABS
Temperatura otoczenia min. (°C)
-10
Temperatura otoczenia maks. (°C)
55
Region użytkowania (UHF)
Chiny (920,5…924,5 MHz)
Kluczowe cechy
Stopień ochrony
IP20
Region użytkowania (UHF)
Chiny (920,5…924,5 MHz)
Pozycja ogółem
3194,25 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Identyfikacja RFID
HF/UHF/urządzenia ręczne do kodów kreskowych
PD20-UHF-CHN-R
Utwórz zapytanie