chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Programator ręczny z baterią litową
TC210K-01A423-A6
Nr katalogowy 100049590
W magazynie
Grupa cenowa
A1
Cennik
5802,64 zł
Pozycja ogółem
5802,64 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Identyfikacja RFID
HF/UHF/urządzenia ręczne do kodów kreskowych
TC210K-01A423-A6
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Min. temperatura otoczenia (°C)
-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Resolution
1280 × 720 pikseli
Przekątna ekranu (″)
5
Kluczowe cechy
Stopień ochrony
IP67