chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kompaktowe, wieloprotokołowe moduły RFID do sieci Ethernet
TBEN-L5-4RFID-8DXP-CDS-WV
Nr katalogowy 100000960
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
5833,20 zł
Pozycja ogółem
5833,20 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Programowanie
CODESYS V3
Stopień ochrony
IP65, IP67, IP69K
Protokół sieciowy
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Długość kabla (m)
50
Certyfikaty
ATEX strefa 2/22, cULus, IECEx
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
DC
Liczba kanałów
12
Strefa instalacji
strefa 2, strefa 22
Napięcie wyjścia
24 V DC dla grupy potencjału
Technika połączeniowa
M12
Signal type
RFID, Wejścia dwustanowe, Wejście/wyjście dwustanowe, Wyjście dwustanowe
Connection technology Ethernet
2 × M12, 4-stykowe, kodowanie D
Prędkość transmisji ethernetowej
10/100 Mb/s
Kluczowe cechy
Protokół sieciowy
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Liczba kanałów
12
Stopień ochrony
IP65, IP67, IP69K
home
Turck-Shop
Identyfikacja RFID
Interfejsy HF/UHF
TBEN-L5-4RFID-8DXP-CDS-WV