chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kompaktowy moduł RFID dla EtherCAT
TBEC-S2-4RFID
Nr katalogowy 100014935
W magazynie
Grupa cenowa
C1
Cennik
3260,48 zł
Pozycja ogółem
3260,48 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65, IP67, IP69K
Protokół sieciowy
EtherCAT
Długość kabla (m)
50
Certyfikaty
ATEX strefa 2/22, cULus, IECEx, CCC
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
DC
Liczba kanałów
4
Strefa instalacji
strefa 2, strefa 22
Signal type
RFID
Kluczowe cechy
Protokół sieciowy
EtherCAT
Liczba kanałów
4
Stopień ochrony
IP65, IP67, IP69K
home
Turck-Shop
Identyfikacja RFID
Interfejsy HF/UHF
TBEC-S2-4RFID