chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
BL67-2RFID-S | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Moduł elektroniczny BL67
BL67-2RFID-S
Nr katalogowy 6827305
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Długość kabla (m)
50
Certyfikaty
cULus
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
DC
Liczba kanałów
2
Technika połączeniowa
M12
Signal type
RFID
Kluczowe cechy
Liczba kanałów
2
Stopień ochrony
IP67
W magazynie
Grupa cenowa
C1
Cennik
3260,48 zł
home
Turck-Shop
Identyfikacja RFID
Interfejsy HF/UHF
BL67-2RFID-S
Pozycja ogółem
3260,48 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie