chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
IN TAG 200 2K FRAM | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Znacznik HF
IN TAG 200 2K FRAM
Nr katalogowy 100002358
W magazynie
Cennik
67,25 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Twarda zawieszka
Stopień ochrony
IP69K
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PA6
Typ pamięci
FRAM
Rozmiar pamięci (Byte)
2048
Read/Write distance max. (mm)
155
Montaż
Bez metalu
Pamięć dostępna (Byte)
2000
Kluczowe cechy
Rozmiar pamięci (Byte)
2048
Typ pamięci
FRAM
Stopień ochrony
IP69K
Montaż
Bez metalu
home
Turck-Shop
Identyfikacja RFID
Znaczniki HF/UHF
IN TAG 200 2K FRAM
Pozycja ogółem
67,25 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie