chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Znacznik HF
TW-R10-M-K2
Nr katalogowy 100002368
W magazynie
Grupa cenowa
F1
Cennik
98,83 zł
Pozycja ogółem
98,83 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68
Wykonanie
Twarda zawieszka
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PPS, Żywica epoksydowa
Rozmiar pamięci (Byte)
2048
Typ pamięci
FRAM
Read/Write distance max. (mm)
52
Montaż
W metalu
Pamięć dostępna (Byte)
2000
Kluczowe cechy
Rozmiar pamięci (Byte)
2048
Typ pamięci
FRAM
Stopień ochrony
IP68
Montaż
W metalu
home
Turck-Shop
Identyfikacja RFID
Znaczniki HF/UHF
TW-R10-M-K2