chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
TW902-928-Q30L115-M-B112 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Znacznik UHF
TW902-928-Q30L115-M-B112
Nr katalogowy 100003972
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68
Wykonanie
Twarda zawieszka
Region użytkowania (UHF)
FCC (902…928 MHz)
Rozmiar pamięci
112
Typ pamięci
EEPROM
Montaż
Na metalu
Pamięć dostępna
64
EPC memory
16
Kluczowe cechy
Rozmiar pamięci
112
Typ pamięci
EEPROM
Stopień ochrony
IP68
Montaż
Na metalu
W magazynie
Grupa cenowa
F1
Cennik
24,96 zł
home
Turck-Shop
Identyfikacja RFID
Znaczniki HF/UHF
TW902-928-Q30L115-M-B112
Pozycja ogółem
24,96 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie