chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
TW860-960-Q13L38-M-B112 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Znacznik UHF
TW860-960-Q13L38-M-B112
Nr katalogowy 100003977
W magazynie
Cennik
9,48 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Twarda zawieszka
Stopień ochrony
IP67
Region użytkowania (UHF)
Globalnie (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Typ pamięci
EEPROM
Rozmiar pamięci (Byte)
112
Montaż
Na metalu
Pamięć dostępna (Byte)
64
EPC memory (Byte)
16
Kluczowe cechy
Rozmiar pamięci (Byte)
112
Typ pamięci
EEPROM
Stopień ochrony
IP67
Montaż
Na metalu
home
Turck-Shop
Identyfikacja RFID
Znaczniki HF/UHF
TW860-960-Q13L38-M-B112
Pozycja ogółem
9,48 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie