chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Znacznik UHF
TW902-928-L50-12.5-P-M-B40-900PCS
Nr katalogowy 100004166
W magazynie
Grupa cenowa
F1
Cennik
6950,20 zł
Pozycja ogółem
6950,20 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Identyfikacja RFID
Znaczniki HF/UHF
TW902-928-L50-12.5-P-M-B40-900PCS
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68
Wykonanie
Inteligentna etykiety
Region użytkowania (UHF)
FCC (902…928 MHz)
Rozmiar pamięci (Byte)
40
Typ pamięci
EEPROM
Montaż
Na metalu
Pamięć dostępna (Byte)
4
EPC memory (Byte)
16
Kluczowe cechy
Rozmiar pamięci (Byte)
40
Typ pamięci
EEPROM
Stopień ochrony
IP68
Montaż
Na metalu