chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Znacznik UHF
TW865-868-L96-24-P-M-B40-500PCS
Nr katalogowy 100004167
W magazynie
Grupa cenowa
F1
Cennik
3871,82 zł
Pozycja ogółem
3871,82 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Identyfikacja RFID
Znaczniki HF/UHF
TW865-868-L96-24-P-M-B40-500PCS
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68
Wykonanie
Inteligentna etykiety
Region użytkowania (UHF)
ETSI (865…868 MHz)
Rozmiar pamięci (Byte)
40
Typ pamięci
EEPROM
Montaż
Na metalu
Pamięć dostępna (Byte)
4
EPC memory (Byte)
16
Kluczowe cechy
Rozmiar pamięci (Byte)
40
Typ pamięci
EEPROM
Stopień ochrony
IP68
Montaż
Na metalu