chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Znacznik UHF
TW860-960-Q48L51-M-B112
Nr katalogowy 100004171
W magazynie
Grupa cenowa
F1
Cennik
34,80 zł
Pozycja ogółem
34,80 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Identyfikacja RFID
Znaczniki HF/UHF
TW860-960-Q48L51-M-B112
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68
Wykonanie
Twarda zawieszka
Region użytkowania (UHF)
Globalnie (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Rozmiar pamięci (Byte)
112
Typ pamięci
EEPROM
Montaż
Na metalu
Pamięć dostępna (Byte)
64
EPC memory (Byte)
16
Kluczowe cechy
Rozmiar pamięci (Byte)
112
Typ pamięci
EEPROM
Stopień ochrony
IP68
Montaż
Na metalu