chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
TW-R50-B320 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Znacznik HF
TW-R50-B320
Nr katalogowy 100005246
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP69K
Wykonanie
Twarda zawieszka
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PA6
Rozmiar pamięci (Byte)
320
Typ pamięci
EEPROM
Read/Write distance max. (mm)
462
Montaż
Bez metalu
Pamięć dostępna (Byte)
316
Kluczowe cechy
Rozmiar pamięci (Byte)
320
Typ pamięci
EEPROM
Stopień ochrony
IP69K
Montaż
Bez metalu
W magazynie
Grupa cenowa
F1
Cennik
42,34 zł
home
Turck-Shop
Identyfikacja RFID
Znaczniki HF/UHF
TW-R50-B320
Pozycja ogółem
42,34 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie