chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
IN TAG 500 SLIX2 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Znacznik HF
IN TAG 500 SLIX2
Nr katalogowy 100027728
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP69K
Wykonanie
Twarda zawieszka
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PA6
Rozmiar pamięci (Byte)
320
Typ pamięci
EEPROM
Read/Write distance max. (mm)
462
Montaż
Bez metalu
Pamięć dostępna (Byte)
316
Kluczowe cechy
Rozmiar pamięci (Byte)
320
Typ pamięci
EEPROM
Stopień ochrony
IP69K
Montaż
Bez metalu
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
70,30 zł
home
Turck-Shop
Identyfikacja RFID
Znaczniki HF/UHF
IN TAG 500 SLIX2
Pozycja ogółem
70,30 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie