chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
TW865-868-Q14L37-M-HT-B40 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Znacznik UHF
TW865-868-Q14L37-M-HT-B40
Nr katalogowy 100045255
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68
Wykonanie
Twarda zawieszka
Region użytkowania (UHF)
ETSI (865…868 MHz)
Rozmiar pamięci (Byte)
40
Typ pamięci
EEPROM
Montaż
Na metalu
Pamięć dostępna (Byte)
4
EPC memory (Byte)
16
Kluczowe cechy
Rozmiar pamięci (Byte)
40
Typ pamięci
EEPROM
Stopień ochrony
IP68
Montaż
Na metalu
W magazynie
Grupa cenowa
F1
Cennik
68,78 zł
home
Turck-Shop
Identyfikacja RFID
Znaczniki HF/UHF
TW865-868-Q14L37-M-HT-B40
Pozycja ogółem
68,78 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie