chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Znacznik UHF
TW860-960-L76-55-M-HT-B122
Nr katalogowy 100046765
W magazynie
Cennik
25,22 zł
Pozycja ogółem
25,22 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Identyfikacja RFID
Znaczniki HF/UHF
TW860-960-L76-55-M-HT-B122
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68
Wykonanie
Inteligentna etykiety
Region użytkowania (UHF)
ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz), Globalnie (860…960 MHz)
Rozmiar pamięci (Byte)
122
Typ pamięci
EEPROM
Montaż
Na metalu
Pamięć dostępna (Byte)
86
EPC memory (Byte)
12
Kluczowe cechy
Rozmiar pamięci (Byte)
122
Typ pamięci
EEPROM
Stopień ochrony
IP68
Montaż
Na metalu