chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Znacznik UHF
TW860-960-L54-34-P-B36-3KPCS
Nr katalogowy 100050385
W magazynie
Grupa cenowa
F1
Cennik
4748,07 zł
Pozycja ogółem
4748,07 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Identyfikacja RFID
Znaczniki HF/UHF
TW860-960-L54-34-P-B36-3KPCS
Dane techniczne
Wykonanie
Inteligentna etykiety
Region użytkowania (UHF)
Globalnie (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Rozmiar pamięci (Byte)
36
Typ pamięci
EEPROM
EPC memory (Byte)
16
Kluczowe cechy
Rozmiar pamięci (Byte)
36
Typ pamięci
EEPROM
Strona główna
Produkty
chevron_left
Menu