chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
TW860-960-L90-12-P-B210-31KPCS | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Znacznik UHF
TW860-960-L90-12-P-B210-31KPCS
Nr katalogowy 100050387
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Inteligentna etykiety
Region użytkowania (UHF)
Globalnie (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Rozmiar pamięci (Byte)
332
Typ pamięci
EEPROM
Pamięć dostępna (Byte)
256
EPC memory (Byte)
56
Kluczowe cechy
Rozmiar pamięci (Byte)
332
Typ pamięci
EEPROM
W magazynie
Grupa cenowa
F1
Cennik
47 455,27 zł
Pozycja ogółem
47 455,27 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Identyfikacja RFID
Znaczniki HF/UHF
TW860-960-L90-12-P-B210-31KPCS
Utwórz zapytanie