chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Znacznik HF
TW-R7.5-B320 100 PCS
Nr katalogowy 100052027
W magazynie
Grupa cenowa
F1
Cennik
313,40 zł
Pozycja ogółem
313,40 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Twarda zawieszka
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Żywica epoksydowa
Rozmiar pamięci (Byte)
320
Typ pamięci
EEPROM
Read/Write distance max. (mm)
40
Montaż
Bez metalu
Pamięć dostępna (Byte)
316
Kluczowe cechy
Rozmiar pamięci (Byte)
320
Typ pamięci
EEPROM
Stopień ochrony
IP67
Montaż
Bez metalu
home
Turck-Shop
Identyfikacja RFID
Znaczniki HF/UHF
TW-R7.5-B320 100 PCS