chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Znacznik HF
TW-R20-B128
Nr katalogowy 6900502
W magazynie
Grupa cenowa
F1
Cennik
15,69 zł
Pozycja ogółem
15,69 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP69K
Wykonanie
Twarda zawieszka
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PA6
Rozmiar pamięci (Byte)
128
Typ pamięci
EEPROM
Read/Write distance max. (mm)
215
Montaż
Bez metalu
Pamięć dostępna (Byte)
112
Kluczowe cechy
Rozmiar pamięci (Byte)
128
Typ pamięci
EEPROM
Stopień ochrony
IP69K
Montaż
Bez metalu
home
Turck-Shop
Identyfikacja RFID
Znaczniki HF/UHF
TW-R20-B128