chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
TW-R30-K2 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Znacznik HF
TW-R30-K2
Nr katalogowy 6900506
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP69K
Wykonanie
Twarda zawieszka
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PA6
Rozmiar pamięci (Byte)
2048
Typ pamięci
FRAM
Read/Write distance max. (mm)
215
Montaż
Bez metalu
Pamięć dostępna (Byte)
2000
Kluczowe cechy
Rozmiar pamięci (Byte)
2048
Typ pamięci
FRAM
Stopień ochrony
IP69K
Montaż
Bez metalu
W magazynie
Grupa cenowa
F1
Cennik
34,08 zł
home
Turck-Shop
Identyfikacja RFID
Znaczniki HF/UHF
TW-R30-K2
Pozycja ogółem
34,08 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie