chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
TW-BS10X1.5-19-K2 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Znacznik HF
TW-BS10X1.5-19-K2
Nr katalogowy 6901380
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67, IP69K
Wykonanie
Twarda etykieta z gwintem
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
1.7225 (AISI 4140)
Rozmiar pamięci (Byte)
2048
Typ pamięci
FRAM
Montaż
Na metalu
Pamięć dostępna (Byte)
2000
Kluczowe cechy
Rozmiar pamięci (Byte)
2048
Typ pamięci
FRAM
Stopień ochrony
IP67, IP69K
Montaż
Na metalu
home
Turck-Shop
Identyfikacja RFID
Znaczniki HF/UHF
TW-BS10X1.5-19-K2
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
542,05 zł
Pozycja ogółem
542,05 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie