chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
TW-BD10X1.5-19-B128 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Znacznik HF
TW-BD10X1.5-19-B128
Nr katalogowy 6901384
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67, IP69K
Wykonanie
Twarda etykieta z gwintem
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Delrin
Rozmiar pamięci (Byte)
128
Typ pamięci
EEPROM
Montaż
Na metalu
Pamięć dostępna (Byte)
112
Kluczowe cechy
Rozmiar pamięci (Byte)
128
Typ pamięci
EEPROM
Stopień ochrony
IP67, IP69K
Montaż
Na metalu
W magazynie
Grupa cenowa
F1
Cennik
267,46 zł
home
Turck-Shop
Identyfikacja RFID
Znaczniki HF/UHF
TW-BD10X1.5-19-B128
Pozycja ogółem
267,46 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie