chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Znacznik HF
TW-R7.5-B128 100 PCS
Nr katalogowy 7030231
W magazynie
Grupa cenowa
F1
Cennik
921,60 zł
Pozycja ogółem
921,60 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Twarda zawieszka
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Żywica epoksydowa
Rozmiar pamięci (Byte)
128
Typ pamięci
EEPROM
Read/Write distance max. (mm)
40
Montaż
Bez metalu
Pamięć dostępna (Byte)
112
Kluczowe cechy
Rozmiar pamięci (Byte)
128
Typ pamięci
EEPROM
Stopień ochrony
IP67
Montaż
Bez metalu
home
Turck-Shop
Identyfikacja RFID
Znaczniki HF/UHF
TW-R7.5-B128 100 PCS