chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
TW902-928-R50-B112 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Znacznik UHF
TW902-928-R50-B112
Nr katalogowy 7030404
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68
Wykonanie
Twarda zawieszka
Wykonanie obudowy
PA6
Region użytkowania (UHF)
FCC (902…928 MHz)
Rozmiar pamięci (Byte)
138
Typ pamięci
EEPROM
Read/Write distance max. (mm)
3000
Montaż
Bez metalu
Pamięć dostępna (Byte)
64
EPC memory (Byte)
32
Kluczowe cechy
Rozmiar pamięci (Byte)
138
Typ pamięci
EEPROM
Stopień ochrony
IP68
Montaż
Bez metalu
W magazynie
Grupa cenowa
F1
Cennik
59,61 zł
Pozycja ogółem
59,61 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Identyfikacja RFID
Znaczniki HF/UHF
TW902-928-R50-B112
Utwórz zapytanie