chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
TW-R9.5-K2 100 PCS PER PAC | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Znacznik HF
TW-R9.5-K2 100 PCS PER PAC
Nr katalogowy 7030558
W magazynie
Grupa cenowa
F1
Cennik
2457,08 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68
Wykonanie
Twarda zawieszka
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Żywica epoksydowa
Rozmiar pamięci (Byte)
2048
Typ pamięci
FRAM
Read/Write distance max. (mm)
486
Montaż
Bez metalu
Pamięć dostępna (Byte)
2000
Kluczowe cechy
Rozmiar pamięci (Byte)
2048
Typ pamięci
FRAM
Stopień ochrony
IP68
Montaż
Bez metalu
Pozycja ogółem
2457,08 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Identyfikacja RFID
Znaczniki HF/UHF
TW-R9.5-K2 100 PCS PER PAC
Utwórz zapytanie